Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Vida Boyutu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 460 Stokta |
Doğal renk
|
M5
|
HDPE
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 292425 Stokta |
Doğal renk
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | 2525 Stokta |
Doğal renk
|
M16
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | 3978 Stokta |
Doğal renk
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 2,0713 TL - 2,0713 TL | 500 Stokta |
Doğal renk
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,0795 TL - 4,0795 TL | 62526 Stokta |
Doğal renk
|
M5
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,7652 TL - 2,7652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5211 TL - 4,5211 TL | 8000 Stokta |
Doğal renk
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3867 TL - 2,3867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,6565 TL - 5,6565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,5012 TL - 3,5012 TL | 5000 Stokta |
Doğal renk
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5234 TL - 2,5234 TL | 275954 Stokta |
Doğal renk
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,9615 TL - 5,9615 TL | 247 Stokta |
Doğal renk
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 523750 Stokta |
Doğal renk
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,0005 TL - 3,7044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 6,1113 TL - 7,5445 TL | 998 Stokta |
Doğal renk
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0251 TL - 1,2657 TL | 103462 Stokta |
Doğal renk
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | 61252 Stokta |
Doğal renk
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin