The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 TL - 1,947 TL | 7998 Stokta |
Ball
|
|
|
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 3467048 Stokta |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 40000 Stokta |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 53000 Stokta |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| TL-950 | 2,0922 TL - 2,0922 TL | 5382840 Stokta |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 84000 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2462886 Stokta |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 1279000 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 328734 Stokta |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | 5480000 Stokta |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 489212 Stokta |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 40000 Stokta |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 34500 Stokta |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin