Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.
Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.
Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Diş Tipi | d2 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,2678 TL - 119,0008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 117,3617 TL - 234,7234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 292,093 TL - 486,8217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 71,1382 TL - 142,2765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 156,373 TL - 223,2495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2.597,0382 TL - 3.710,0078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 43,6008 TL - 62,2869 TL | 8 Stokta |
15.0
|
Erkek/Dişi
|
M4
|
|
||
| 62,9426 TL - 78,6782 TL | 22 Stokta |
15.0
|
Erkek/Dişi
|
M5
|
|
||
| 59,9921 TL - 75,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
Erkek/Dişi
|
M8
|
|
||
| 62,2869 TL - 77,6947 TL | 206 Stokta |
15.0
|
Erkek/Dişi
|
M5
|
|
||
| 58,0252 TL - 72,4495 TL | 141 Stokta |
15.0
|
Erkek/Dişi
|
M5
|
|
||
| 66,2208 TL - 82,6121 TL | 24 Stokta |
25.0
|
Erkek/Dişi
|
M8
|
|
||
| 45,5678 TL - 64,9095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
Erkek/Dişi
|
M6
|
|
||
| 209,4808 TL - 349,1347 TL | 47 Stokta |
60.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 1.399,4895 TL - 1.999,4113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 56,386 TL - 70,4826 TL | 50 Stokta |
15.0
|
Erkek/Dişi
|
M5
|
|
||
| 1.135,5895 TL - 1.622,0834 TL | 1 Stokta |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 56,0582 TL - 93,4304 TL | 39 Stokta |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1.449,3191 TL - 2.070,2217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 56,0582 TL - 93,4304 TL | 6 Stokta |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin