Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.
Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.
Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Diş Tipi | d2 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,6817 TL - 296,3547 TL | 16 Stokta |
60.0
|
Erkek/Dişi
|
M10
|
|
||
| 103,593 TL - 172,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Erkek/Dişi
|
M10
|
|
||
| 254,7208 TL - 424,5347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Erkek/Dişi
|
M10
|
|
||
| 264,8834 TL - 441,2539 TL | 41 Stokta |
70.0
|
Erkek/Dişi
|
M10
|
|
||
| 73,7608 TL - 105,56 TL | 272 Stokta |
20.0
|
Erkek/Dişi
|
M6
|
|
||
| 59,9921 TL - 75,0721 TL | 143 Stokta |
20.0
|
Erkek/Dişi
|
M6
|
|
||
| 72,7773 TL - 91,1356 TL | 8 Stokta |
30.0
|
Erkek/Dişi
|
M8
|
|
||
| 201,2852 TL - 335,366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
75.0
|
Erkek/Dişi
|
M12
|
|
||
| 225,5443 TL - 376,0165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
Erkek/Dişi
|
M10
|
|
||
| 994,2965 TL - 1.420,4704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1.181,4852 TL - 1.687,6487 TL | 16 Stokta |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 47,8626 TL - 68,1878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 175,0591 TL - 291,7652 TL | 24 Stokta |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 183,2547 TL - 305,206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 312,0904 TL - 623,853 TL | 7 Stokta |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 275,3739 TL - 458,9565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Erkek/Dişi
|
M14
|
|
||
| 480,2652 TL - 686,14 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
95.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 1.083,4652 TL - 1.547,9947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
130.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 62,9426 TL - 125,8852 TL | 106 Stokta |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 1.957,7773 TL - 2.796,6843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Erkek/Dişi
|
M20
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin