Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,3295 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
---|---|
Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
Dudak Yüksekliği | 1 mm |
Dudak Yüksekliği | .040 in |
Tırnak Çapı | 4.9 mm |
Tırnak Çapı | .194 in |
Omuz Uzunluğu | 7.4 mm |
Omuz Uzunluğu | 0.290 in |
Diş Uzunluğu | 5.1 mm |
Diş Uzunluğu | 0.201 in |
Diş Boyutu | M3 |
Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
Vida Tipi | Omuzlu Vida |
Birlikte Kullanılacak: | VG-2;VG-4 |
Malzeme | Carbon Steel |
Tam Malzeme | Carbon Steel |
Bitir | Zinc Clear Dichromate |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin