A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTLLPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | D | h | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6576 TL - 11,9119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 7,0744 TL - 11,0047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 7,2161 TL - 11,2251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 7,3578 TL - 11,4455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,361 TL - 8,3393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 8,1255 TL - 12,6397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,3213 TL - 2,0553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,936 TL - 10,7894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,1534 TL - 8,0164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,6705 TL - 2,5986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,9178 TL - 9,2056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 8,287 TL - 12,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,2803 TL - 9,7694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 7,5061 TL - 11,6761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,8025 TL - 9,0262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,2636 TL - 3,5213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,4845 TL - 6,9759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,9524 TL - 7,7038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,7496 TL - 2,7217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,0181 TL - 1,5838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin