Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428,453 TL - 719,801 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 414,0343 TL - 695,5778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 198,0872 TL - 332,7865 TL | 123 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.202,8225 TL - 2.020,742 TL | 30 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 722,2192 TL - 1.213,3283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 438,862 TL - 737,2882 TL | 4395 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 194,5123 TL - 326,7808 TL | 265 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2.271,8841 TL - 2.271,8841 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 229,7349 TL - 385,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin