Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867,1522 TL - 1.040,5827 TL | 12 Stokta |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 2.762,4093 TL - 2.762,4093 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 769,4279 TL - 1.077,199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 229,8759 TL - 229,8759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.077,8089 TL - 1.293,3706 TL | 4 Stokta |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 772,2319 TL - 1.081,1247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4.615,6751 TL - 4.615,6751 TL | 8 Stokta |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stainless Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 561,3521 TL - 673,6226 TL | 4 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 269,586 TL - 269,586 TL | 72 Stokta |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Steel
|
|
||
| 235,6228 TL - 282,7475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Copper
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 309,9581 TL - 371,9497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 628,6282 TL - 880,0796 TL | 3 Stokta |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.189,1974 TL - 3.064,8763 TL | 8 Stokta |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 296,2398 TL - 355,4879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 893,2974 TL - 1.250,6163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2.040,483 TL - 2.040,483 TL | 4 Stokta |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Copper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 517,5929 TL - 621,1115 TL | 288 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.704,6995 TL - 1.704,6995 TL | 8 Stokta |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Copper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 254,639 TL - 305,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.432,5265 TL - 3.405,5371 TL | 4 Stokta |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin