Menü Arama

Tevsiye Ayakları - Cıvata Tespitli/Düşük Profilli

Stokta

Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Taban Tipi Renk Diş Uzunluğu Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
867,1522 TL - 1.040,5827 TL 12 Stokta
M16 x 2.0
Swivel
Copper
51.0 mm
Steel
64.0 mm
2.762,4093 TL - 2.762,4093 TL 8 Stokta
M20 x 2.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stainless Steel
76.0 mm
769,4279 TL - 1.077,199 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Stainless Steel
25.4 mm
229,8759 TL - 229,8759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Steel
19.1 mm
1.077,8089 TL - 1.293,3706 TL 4 Stokta
M20 x 2.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Steel
76.0 mm
772,2319 TL - 1.081,1247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Stainless Steel
25.4 mm
4.615,6751 TL - 4.615,6751 TL 8 Stokta
M24 x 3.0
Swivel
Krom
108.0 mm
Stainless Steel
102.0 mm
561,3521 TL - 673,6226 TL 4 Stokta
M12 x 1.75
Swivel
Copper
51.0 mm
Steel
48.0 mm
269,586 TL - 269,586 TL 72 Stokta
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Steel
235,6228 TL - 282,7475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Swivel
Copper
25.4 mm
Steel
19.1 mm
309,9581 TL - 371,9497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
Swivel
Copper
51.0 mm
Steel
32.0 mm
628,6282 TL - 880,0796 TL 3 Stokta
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Stainless Steel
19.1 mm
2.189,1974 TL - 3.064,8763 TL 8 Stokta
M16 x 2.0
Swivel
Krom
51.0 mm
Stainless Steel
64.0 mm
296,2398 TL - 355,4879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Swivel
Krom
31.8 mm
Steel
25.4 mm
893,2974 TL - 1.250,6163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stainless Steel
32.0 mm
2.040,483 TL - 2.040,483 TL 4 Stokta
M24 x 3.0
Swivel
Copper
108.0 mm
Steel
102.0 mm
517,5929 TL - 621,1115 TL 288 Stokta
M12 x 1.75
Swivel
Krom
51.0 mm
Steel
48.0 mm
1.704,6995 TL - 1.704,6995 TL 8 Stokta
M24 x 3.0
Swivel
Copper
108.0 mm
Steel
102.0 mm
254,639 TL - 305,5669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Steel
19.1 mm
2.432,5265 TL - 3.405,5371 TL 4 Stokta
M16 x 2.0
Swivel
Krom
51.0 mm
Stainless Steel
64.0 mm
  • / 4
Ayarlanabilir Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Copper

HVTME-25

Fiyat Aralığı
1.040,5827 TL - 867,1522 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayaklar 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stainless Steel

HVTM-30SS

Fiyat Aralığı
2.762,4093 TL - 2.762,4093 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 2.5
  • Taban Çapı
    76.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

HVTME-10SS

Fiyat Aralığı
1.077,199 TL - 769,4279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Steel

HVTM-5N

Fiyat Aralığı
229,8759 TL - 229,8759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Krom

HVTME-30N

Fiyat Aralığı
1.293,3706 TL - 1.077,8089 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 2.5
  • Taban Çapı
    76.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

HVTM-10SS

Fiyat Aralığı
1.081,1247 TL - 772,2319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stainless Steel

HVTME-35SS

Fiyat Aralığı
4.615,6751 TL - 4.615,6751 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    108.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Copper

HVTME-20

Fiyat Aralığı
673,6226 TL - 561,3521 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

HVTM-10N

Fiyat Aralığı
269,586 TL - 269,586 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    49.6 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Copper

HVTM-5

Fiyat Aralığı
282,7475 TL - 235,6228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Copper

HVTM-15

Fiyat Aralığı
371,9497 TL - 309,9581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

HVTM-5SS

Fiyat Aralığı
880,0796 TL - 628,6282 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

HVTM-25SS

Fiyat Aralığı
3.064,8763 TL - 2.189,1974 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

HVTME-10N

Fiyat Aralığı
355,4879 TL - 296,2398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

HVTME-15SS

Fiyat Aralığı
1.250,6163 TL - 893,2974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Copper

HVTM-35

Fiyat Aralığı
2.040,483 TL - 2.040,483 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    108.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Krom

HVTM-20N

Fiyat Aralığı
621,1115 TL - 517,5929 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm
Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Steel

HVTME-35

Fiyat Aralığı
1.704,6995 TL - 1.704,6995 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Renk
    Copper
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    108.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

HVTME-5N

Fiyat Aralığı
305,5669 TL - 254,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

HVTME-25SS

Fiyat Aralığı
3.405,5371 TL - 2.432,5265 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Renk
    Krom
  • Taban Tipi
    Swivel
  • Diş Uzunluğu
    51.0 mm