Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,2884 TL - 5,8759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
4,7266 TL - 5,2517 TL 19440 Stokta
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
5,0832 TL - 5,6481 TL 4000 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
8,7477 TL - 8,7477 TL 39000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
10.0 mm
8,506 TL - 8,506 TL 36000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 9207 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
6,6975 TL - 6,6975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 225634 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 6576 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 9743 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.7 mm
1.1 - 1.7 mm
3.5 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 107198 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL 40000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,9646 TL - 5,5163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
5,7068 TL - 7,0453 TL 15680 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
4,1211 TL - 4,1211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
7,5912 TL - 7,5912 TL 5000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
4,7839 TL - 4,7839 TL 587592 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
5,0963 TL - 5,0963 TL 26945 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-9-01

Fiyat Aralığı
5,8759 TL - 5,2884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSC-5-01

Fiyat Aralığı
5,2517 TL - 4,7266 TL

Stok Seviyeleri
19440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-8-01

Fiyat Aralığı
5,6481 TL - 5,0832 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSM-10-19

Fiyat Aralığı
8,7477 TL - 8,7477 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSM-12-19

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSK2-10-01B

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSRE-6-01BK

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
9207 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSRE-8-19

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm PA6 Natural

100305200002

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
225634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm PA6 Natural

100316000002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
6576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm PA6 Natural

100330000002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
9743 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.5 mm PA6 Natural

100330400002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
107198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-4-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-8-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-7-01

Fiyat Aralığı
5,5163 TL - 4,9646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-10-19

Fiyat Aralığı
7,0453 TL - 5,7068 TL

Stok Seviyeleri
15680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Siyah

CRLCBSR-6-01BK

Fiyat Aralığı
4,1211 TL - 4,1211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSR-8-19

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSRE-4-01

Fiyat Aralığı
4,7839 TL - 4,7839 TL

Stok Seviyeleri
587592 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS440A

Fiyat Aralığı
5,0963 TL - 5,0963 TL

Stok Seviyeleri
26945 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm