These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.
Series Code :SR2749
Seri Kodu: SR2749
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0676 TL - 4,9373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 6574 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,5082 TL - 6,5082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 86207 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5075 TL - 5,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8339 TL - 4,8339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,1442 TL - 5,1442 TL | 1540 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8713 TL - 5,8713 TL | 2970 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8583 TL - 4,8583 TL | 4712 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,9684 TL - 12,1726 TL | 22800 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,4194 TL - 4,9105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 7,7458 TL - 8,8329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8548 TL - 3,8548 TL | 1808320 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,7266 TL - 5,2517 TL | 19440 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,7458 TL - 8,8329 TL | 14940 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,8853 TL - 7,8366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 630 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,1027 TL - 4,5587 TL | 63525 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin