Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,5339 TL - 3,9267 TL 56715 Stokta
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 1095000 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
7,7458 TL - 8,8329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 24700 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 160000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 6000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL 68000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
4,1515 TL - 4,6128 TL 48762 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL 51000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 996 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL 22590 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
6,2005 TL - 6,4542 TL 252 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
6,8037 TL - 8,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSC-8-01

Fiyat Aralığı
3,9267 TL - 3,5339 TL

Stok Seviyeleri
56715 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-12-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
1095000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Siyah

RLCBSR-8-01BK

Fiyat Aralığı
8,8329 TL - 7,7458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSR-9-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-10-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-4-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-8-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-10-01

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-6-01

Fiyat Aralığı
4,6128 TL - 4,1515 TL

Stok Seviyeleri
48762 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-10-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-14-19

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-12-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-12-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
22590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-10-19

Fiyat Aralığı
6,4542 TL - 6,2005 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-2-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27RV00250

Fiyat Aralığı
8,3998 TL - 6,8037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm