Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,9038 TL - 3,5851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL 18608 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL 998 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
6,2005 TL - 6,4542 TL 252 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL 2354 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
5,3078 TL - 5,8975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
4,1515 TL - 4,6128 TL 48762 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 996 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 600000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
5,0586 TL - 5,6205 TL 113810 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4,2414 TL - 4,7125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL 22590 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL 16780 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
3,9217 TL - 4,082 TL 7600 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
5,2669 TL - 12,904 TL 34000 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
5,183 TL - 12,6981 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
8,6532 TL - 8,6532 TL 180834 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
5,4674 TL - 13,395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-8-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-3-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
18608 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-6-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-10-19

Fiyat Aralığı
6,4542 TL - 6,2005 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-2-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-4-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
2354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-9-01

Fiyat Aralığı
5,8975 TL - 5,3078 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-6-01

Fiyat Aralığı
4,6128 TL - 4,1515 TL

Stok Seviyeleri
48762 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-6-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-10-01

Fiyat Aralığı
5,6205 TL - 5,0586 TL

Stok Seviyeleri
113810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-10-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-4-01

Fiyat Aralığı
4,7125 TL - 4,2414 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
22590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-12-01

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
16780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-6-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS425A

Fiyat Aralığı
12,904 TL - 5,2669 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS445A

Fiyat Aralığı
12,6981 TL - 5,183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm PA6 Natural

100305200002

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
180834 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS340A

Fiyat Aralığı
13,395 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm