These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.
Series Code :SR2749
Seri Kodu: SR2749
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7068 TL - 7,0453 TL | 2774674 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 13230 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9646 TL - 5,5163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,7068 TL - 7,0453 TL | 15680 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1002 TL - 3,2271 TL | 2912574 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1633 TL - 4,6131 TL | 14000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,9217 TL - 4,082 TL | 2998 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0438 TL - 5,0438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 151894 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4541 TL - 5,4541 TL | 56962 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 16144 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1633 TL - 4,6131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 21714 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7879 TL - 5,3052 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,9217 TL - 4,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4103 TL - 3,5497 TL | 1905 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 6574 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9217 TL - 4,082 TL | 576000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7879 TL - 5,3052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1002 TL - 3,2271 TL | 1029000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin