Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.
Series Code :SR2807
Seri Kodu: SR2807
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Stil | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 682122 Stokta |
|
|
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 262500 Stokta |
|
|
|
||
| 10,3194 TL - 10,3194 TL | 75 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 64000 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 8,8299 TL - 8,8299 TL | 2888 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 1139 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | 96000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 8,8299 TL - 8,8299 TL | 3056 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 14788 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 1,9661 TL - 4,817 TL | 132000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.039 in
26.4 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 480000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 7,7298 TL - 7,7298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 21105 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 1,861 TL - 4,5595 TL | 16575 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 231000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 1,4509 TL - 3,5548 TL | 216000 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
||
| 10,3194 TL - 10,3194 TL | 4854 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 7,7298 TL - 7,7298 TL | 4000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 4000 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin