Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,0421 TL - 814,2413 TL | 1 Stokta |
350.0
|
375.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 556,1297 TL - 794,471 TL | 14 Stokta |
300.0
|
328.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.039,7686 TL - 1.485,3314 TL | 54 Stokta |
600.0
|
610.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.279,2082 TL - 1.827,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400.0
|
412.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 2.089,7884 TL - 2.985,3074 TL | 1 Stokta |
700.0
|
705.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 1.103,1066 TL - 1.575,7619 TL | 10 Stokta |
508.0
|
508.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 817,1702 TL - 1.167,1768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
711.2
|
711.2
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 157,7958 TL - 225,5272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
350.0
|
350.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 202,8281 TL - 289,5975 TL | 3 Stokta |
400.0
|
400.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 996,933 TL - 1.424,19 TL | 8 Stokta |
400.0
|
425.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 407,8528 TL - 582,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
304.8
|
304.8
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 336,0942 TL - 480,3438 TL | 4 Stokta |
700.0
|
700.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 1.151,4338 TL - 1.644,9578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
254.0
|
254.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 1.380,9884 TL - 1.972,9975 TL | 8 Stokta |
304.0
|
304.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 3.382,5429 TL - 4.832,3611 TL | 10 Stokta |
711.0
|
711.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 172,0743 TL - 245,6636 TL | 24 Stokta |
400.0
|
406.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 490,2289 TL - 700,3793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0
|
500.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 109,8347 TL - 156,6975 TL | 10 Stokta |
400.0
|
400.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 2.075,5099 TL - 2.964,8049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
457.0
|
457.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 2.529,1272 TL - 3.613,1958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
558.0
|
558.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin