Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,9867 TL - 265,80 TL | 4 Stokta |
450.0
|
457.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 343,4165 TL - 490,595 TL | 16 Stokta |
350.0
|
350.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 75,0537 TL - 107,2719 TL | 1 Stokta |
300.0
|
300.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 904,3057 TL - 1.291,6562 TL | 4 Stokta |
300.0
|
310.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 102,8785 TL - 146,8124 TL | 18 Stokta |
200.0
|
200.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 1.021,0966 TL - 1.458,6049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
350.0
|
360.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.077,4785 TL - 1.539,1504 TL | 6 Stokta |
300.0
|
312.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 1.261,2686 TL - 1.801,6553 TL | 2 Stokta |
450.0
|
460.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.398,9281 TL - 1.998,6256 TL | 10 Stokta |
450.0
|
462.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 1.593,7016 TL - 2.276,5074 TL | 10 Stokta |
500.0
|
512.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 362,8206 TL - 518,4198 TL | 86 Stokta |
550.0
|
550.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 1.448,7198 TL - 2.069,652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0
|
510.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 129,2388 TL - 184,5223 TL | 2 Stokta |
300.0
|
305.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 1.159,4884 TL - 1.656,3074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
350.0
|
362.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 298,7504 TL - 426,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
550.0
|
552.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 1.279,2082 TL - 1.827,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400.0
|
412.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 389,5471 TL - 556,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400.0
|
400.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 2.089,7884 TL - 2.985,3074 TL | 1 Stokta |
700.0
|
705.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 1.759,552 TL - 2.513,3843 TL | 4 Stokta |
600.0
|
612.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
| 1.145,2099 TL - 1.636,171 TL | 39 Stokta |
400.0
|
410.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin