Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 62,3031 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Delik Çapı | 16.0 mm |
---|---|
Delik Çapı | 0.63 in |
Çubuk Çapı | 8.5 mm |
Çubuk Çapı | 0.335 in |
Toplam Uzunluk | 76.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.992 in |
Yay Oranı | 25.7 Nmm |
Yay Oranı | 25.7 Nmm |
Optimum Çalışma Gücü | 390.0 N |
Optimum Çalışma Gücü | 390.0 N |
Optimum Çalışma Bükülmesi | 15.2 mm |
Optimum Çalışma Bükülmesi | 0.598 in |
Çalışma Ortası Güç | 488.0 N |
Çalışma Ortası Güç | 488.0 N |
Maksimum Çalışma Bükülmesi | 22.8 mm |
Maksimum Çalışma Bükülmesi | 0.898 in |
Azami Güç | 875.0 N |
Azami Güç | 875.0 N |
Azami Bükülme | 34.1 mm |
Azami Bükülme | 1.343 in |
Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
Renk | Red |
Tip | Heavy Duty |
Standartlar | ISO 10243 |
Çalışma Ortası Bükülme | 19.0 mm |
Çalışma Ortası Bükülme | 0.748 in |
GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin