Tek Üniversal Mafsallar, doğru hizalanmamış şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Açısal yanlış hizalamaları düzeltirken hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapar.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu koşullarda istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmıştır.
Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur. Talep üzerine anahtarlı veya kare delikler temin edilebilir. Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Hassas, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. H7 | l1 | Malzeme | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,5634 TL - 775,3087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 818,5817 TL - 1.091,333 TL | 12 Stokta |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 803,1739 TL - 1.070,68 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 1.087,3991 TL - 1.449,6469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 1.002,4921 TL - 1.336,5469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
74.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 1.870,9034 TL - 2.494,4287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
122.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 814,9756 TL - 1.086,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
40.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 1.282,7834 TL - 1.710,2687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
95.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
| 7.055,473 TL - 9.407,2973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
190.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 6.561,4391 TL - 8.748,6947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
190.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 818,5817 TL - 1.091,333 TL | 4 Stokta |
14.0
|
60.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1.505,7052 TL - 2.007,6069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 5.575,3382 TL - 7.433,7843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
160.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 854,3147 TL - 1.139,1956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
68.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 3.823,7634 TL - 5.098,3513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
140.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 1.040,1921 TL - 1.387,0321 TL | 47 Stokta |
8.0
|
40.0
|
304 Stainless Steel
|
Yuvarlak delik
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 1.043,1426 TL - 1.390,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 1.303,7643 TL - 1.738,1339 TL | 17 Stokta |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 818,5817 TL - 1.091,333 TL | 4 Stokta |
16.0
|
74.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 1.043,1426 TL - 1.390,966 TL | 2 Stokta |
10.0
|
48.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin