Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
69,4642 TL - 106,8675 TL 75 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
8.0
Oluklu Baş
2.75
41,984 TL - 64,5905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
6.0
Oluklu Baş
2.75
40,4569 TL - 62,2416 TL 10 Stokta
4.0
1.3
M2
10.0
Oluklu Baş
2.35
57,2504 TL - 88,0779 TL 756 Stokta
6.0
1.8
M3
8.0
Oluklu Baş
3.6
61,0672 TL - 93,9496 TL 5821 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
56,4873 TL - 86,9034 TL 7493 Stokta
6.0
1.8
M3
6.0
Oluklu Baş
3.6
100,3031 TL - 154,3125 TL 187 Stokta
16.0
4.8
M8
25.0
Oluklu Baş
8.5
56,7926 TL - 87,3732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
2.4
M4
16.0
Oluklu Baş
4.5
52,8995 TL - 81,384 TL 84 Stokta
8.0
2.4
M4
10.0
Oluklu Baş
4.5
83,1277 TL - 127,8891 TL 204 Stokta
12.0
4.6
M6
50.0
Philips Tahrikli
6.8
87,7845 TL - 135,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
50.0
Philips Tahrikli
8.5
77,174 TL - 118,7289 TL 6644 Stokta
6.0
2.4
M3
30.0
Philips Tahrikli
3.6
72,5173 TL - 111,5653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.1
M4
35.0
Philips Tahrikli
4.5
65,647 TL - 100,9962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
1.6
M5
35.0
Philips Tahrikli
5.6
72,5173 TL - 111,5653 TL 30 Stokta
8.0
3.1
M4
30.0
Philips Tahrikli
4.5
87,7845 TL - 135,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
60.0
Philips Tahrikli
8.5
77,0975 TL - 118,6115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
35.0
Philips Tahrikli
6.8
77,0975 TL - 118,6115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
4.6
M6
40.0
Philips Tahrikli
6.8
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20244729

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20222512

Fiyat Aralığı
106,8675 TL - 69,4642 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20224042

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 6.0 303 Stainless Steel

20224035

Fiyat Aralığı
64,5905 TL - 41,984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 10.0 303 Stainless Steel

20224011

Fiyat Aralığı
62,2416 TL - 40,4569 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

20224097

Fiyat Aralığı
88,0779 TL - 57,2504 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20224141

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 61,0672 TL

Stok Seviyeleri
5821 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20224080

Fiyat Aralığı
86,9034 TL - 56,4873 TL

Stok Seviyeleri
7493 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

20224332

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 303 Stainless Steel

20225810

Fiyat Aralığı
87,3732 TL - 56,7926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

20225742

Fiyat Aralığı
81,384 TL - 52,8995 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 50.0 303 Stainless Steel

20228873

Fiyat Aralığı
127,8891 TL - 83,1277 TL

Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 50.0 303 Stainless Steel

20228897

Fiyat Aralığı
135,0527 TL - 87,7845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 30.0 303 Stainless Steel

20228750

Fiyat Aralığı
118,7289 TL - 77,174 TL

Stok Seviyeleri
6644 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 35.0 303 Stainless Steel

20228798

Fiyat Aralığı
111,5653 TL - 72,5173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 35.0 303 Stainless Steel

20228828

Fiyat Aralığı
100,9962 TL - 65,647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 30.0 303 Stainless Steel

20228781

Fiyat Aralığı
111,5653 TL - 72,5173 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 60.0 303 Stainless Steel

20228903

Fiyat Aralığı
135,0527 TL - 87,7845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 35.0 303 Stainless Steel

20228842

Fiyat Aralığı
118,6115 TL - 77,0975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 40.0 303 Stainless Steel

20228859

Fiyat Aralığı
118,6115 TL - 77,0975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8