| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 111,5653 TL |
| 50 - 99 | 89,2519 TL |
| 100 - 199 | 83,674 TL |
| 200 - 499 | 78,0956 TL |
| 500 + | 72,5173 TL |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| h1 max | 3.1 |
| d2 max | 8.0 |
| d3 ±0.05 | 4.5 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Sürüş Tipi | Philips Tahrikli |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin