Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Sürüş Tipi | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,5168 TL - 142,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
| 69,4642 TL - 106,8675 TL | 75 Stokta |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
2.75
|
||
| 41,984 TL - 64,5905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
2.75
|
||
| 40,4569 TL - 62,2416 TL | 10 Stokta |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Oluklu Baş
|
2.35
|
||
| 57,2504 TL - 88,0779 TL | 756 Stokta |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
3.6
|
||
| 61,0672 TL - 93,9496 TL | 5821 Stokta |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 56,4873 TL - 86,9034 TL | 7493 Stokta |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
3.6
|
||
| 100,3031 TL - 154,3125 TL | 187 Stokta |
16.0
|
4.8
|
M8
|
25.0
|
Oluklu Baş
|
8.5
|
||
| 56,7926 TL - 87,3732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 52,8995 TL - 81,384 TL | 84 Stokta |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 83,1277 TL - 127,8891 TL | 204 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
50.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
| 87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
| 77,174 TL - 118,7289 TL | 6644 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
3.6
|
||
| 72,5173 TL - 111,5653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
3.1
|
M4
|
35.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
||
| 65,647 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1.6
|
M5
|
35.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
||
| 72,5173 TL - 111,5653 TL | 30 Stokta |
8.0
|
3.1
|
M4
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
||
| 87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
60.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
| 77,0975 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
4.6
|
M6
|
35.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
| 77,0975 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
4.6
|
M6
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin