Menü Arama

Takoz Pimleri - Standart

Stokta

Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
1,2449 TL - 1,2449 TL 356958 Stokta
1.2 mm
12.7 mm
1,2467 TL - 1,5394 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.2 mm
1,9895 TL - 2,456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
7.9 mm
1,2449 TL - 1,2449 TL 27000 Stokta
1.6 mm
9.5 mm
1,8165 TL - 1,8165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
4.8 mm
1,4824 TL - 1,8299 TL 11000 Stokta
4.7 mm
3.2 mm
2,0564 TL - 2,5386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.2 mm
2,8002 TL - 3,4572 TL 7966 Stokta
2.4 mm
6.4 mm
1,2633 TL - 1,2633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
12.7 mm
1,2264 TL - 1,2264 TL 16998 Stokta
1.6 mm
6.4 mm
1,4362 TL - 1,7732 TL 10000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3,9238 TL - 3,9238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
31.8 mm
2,8317 TL - 3,4959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
9.5 mm
1,408 TL - 1,7381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
9.5 mm
1,3186 TL - 1,3186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
3.2 mm
2,1839 TL - 2,696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
6.4 mm
2,3308 TL - 2,8776 TL 996 Stokta
7.9 mm
15.9 mm
1,669 TL - 1,669 TL 894 Stokta
4.7 mm
12.7 mm
1,5938 TL - 1,9676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.9 mm
4,6475 TL - 4,6475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
6.4 mm
  • / 2
Pim 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470500

Fiyat Aralığı
1,2449 TL - 1,2449 TL

Stok Seviyeleri
356958 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470125

Fiyat Aralığı
1,5394 TL - 1,2467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

2503750312

Fiyat Aralığı
2,456 TL - 1,9895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    9.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620375

Fiyat Aralığı
1,2449 TL - 1,2449 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930187

Fiyat Aralığı
1,8165 TL - 1,8165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870125

Fiyat Aralığı
1,8299 TL - 1,4824 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930125

Fiyat Aralığı
2,5386 TL - 2,0564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930250

Fiyat Aralığı
3,4572 TL - 2,8002 TL

Stok Seviyeleri
7966 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620500

Fiyat Aralığı
1,2633 TL - 1,2633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620250

Fiyat Aralığı
1,2264 TL - 1,2264 TL

Stok Seviyeleri
16998 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870250

Fiyat Aralığı
1,7732 TL - 1,4362 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

2502451250

Fiyat Aralığı
3,9238 TL - 3,9238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120375

Fiyat Aralığı
3,4959 TL - 2,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870375

Fiyat Aralığı
1,7381 TL - 1,408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500125

Fiyat Aralığı
1,3186 TL - 1,3186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120250

Fiyat Aralığı
2,696 TL - 2,1839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120625

Fiyat Aralığı
2,8776 TL - 2,3308 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870500

Fiyat Aralığı
1,669 TL - 1,669 TL

Stok Seviyeleri
894 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930312

Fiyat Aralığı
1,9676 TL - 1,5938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

2504370250

Fiyat Aralığı
4,6475 TL - 4,6475 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790