Menü Arama

Takoz Pimleri - Standart

Stokta

Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
1,2449 TL - 1,2449 TL 356958 Stokta
1.2 mm
12.7 mm
1,2467 TL - 1,5394 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.2 mm
2,8002 TL - 3,4572 TL 7966 Stokta
2.4 mm
6.4 mm
1,669 TL - 1,669 TL 894 Stokta
4.7 mm
12.7 mm
1,8165 TL - 1,8165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
4.8 mm
4,6475 TL - 4,6475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
6.4 mm
2000 Stokta
7.9 mm
12.7 mm
1,2696 TL - 1,5673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
6.4 mm
1,5473 TL - 1,9102 TL 10998 Stokta
4.7 mm
15.9 mm
2,0379 TL - 2,0379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.0 mm
1,2264 TL - 1,2264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
9.5 mm
1,3647 TL - 1,3647 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
9.5 mm
1,4696 TL - 1,8141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
12.7 mm
2,0849 TL - 2,574 TL 169960 Stokta
3.2 mm
9.5 mm
2,1325 TL - 2,6327 TL 7998 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
2,0564 TL - 2,5386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.2 mm
1,4362 TL - 1,7732 TL 10000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
2,3308 TL - 2,8776 TL 996 Stokta
7.9 mm
15.9 mm
1,5938 TL - 1,9676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.9 mm
1,4824 TL - 1,8299 TL 11000 Stokta
4.7 mm
3.2 mm
  • / 2
Pim 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470500

Fiyat Aralığı
1,2449 TL - 1,2449 TL

Stok Seviyeleri
356958 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470125

Fiyat Aralığı
1,5394 TL - 1,2467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930250

Fiyat Aralığı
3,4572 TL - 2,8002 TL

Stok Seviyeleri
7966 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870500

Fiyat Aralığı
1,669 TL - 1,669 TL

Stok Seviyeleri
894 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930187

Fiyat Aralığı
1,8165 TL - 1,8165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

2504370250

Fiyat Aralığı
4,6475 TL - 4,6475 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120500


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470250

Fiyat Aralığı
1,5673 TL - 1,2696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870625

Fiyat Aralığı
1,9102 TL - 1,5473 TL

Stok Seviyeleri
10998 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500239

Fiyat Aralığı
2,0379 TL - 2,0379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470375

Fiyat Aralığı
1,2264 TL - 1,2264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

2502500375

Fiyat Aralığı
1,3647 TL - 1,3647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetal

2502100500

Fiyat Aralığı
1,8141 TL - 1,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    5.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

2501250375

Fiyat Aralığı
2,574 TL - 2,0849 TL

Stok Seviyeleri
169960 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

2501250125

Fiyat Aralığı
2,6327 TL - 2,1325 TL

Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930125

Fiyat Aralığı
2,5386 TL - 2,0564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870250

Fiyat Aralığı
1,7732 TL - 1,4362 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120625

Fiyat Aralığı
2,8776 TL - 2,3308 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930312

Fiyat Aralığı
1,9676 TL - 1,5938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    2.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870125

Fiyat Aralığı
1,8299 TL - 1,4824 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790