T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Series Code :SR6540
Seri Kodu: SR6540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434,7091 TL - 434,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 434,7091 TL - 434,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 640,561 TL - 640,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 640,561 TL - 640,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 383,0219 TL - 383,0219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 572,342 TL - 572,342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 530,5143 TL - 530,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 383,0219 TL - 383,0219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 468,8684 TL - 468,8684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 572,342 TL - 572,342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 51,5195 TL - 126,2226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 214,279 TL - 214,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 270,8454 TL - 270,8454 TL | 280 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 274,1047 TL - 274,1047 TL | 220 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 71,181 TL - 174,3934 TL | 109973 Stokta |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 217,6436 TL - 217,6436 TL | 2000 Stokta |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 189,4656 TL - 189,4656 TL | 127 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 356,7462 TL - 356,7462 TL | 1860 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 360,3211 TL - 360,3211 TL | 201 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 173,484 TL - 173,484 TL | 4578 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin