Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Malzeme: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Renk: Natural Seri Kodu: SR6122, SR6101
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,6906 TL - 85,6906 TL | 6600 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 153,2506 TL - 153,2506 TL | 5850 Stokta |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 82,0107 TL - 82,0107 TL | 96800 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 86,2447 TL - 86,2447 TL | 500 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 114,2892 TL - 114,2892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 60,6667 TL - 60,6667 TL | 12600 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 121,6986 TL - 121,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 101,0387 TL - 101,0387 TL | 500 Stokta |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 177,1078 TL - 177,1078 TL | 18450 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 142,0946 TL - 142,0946 TL | 9000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 138,0114 TL - 138,0114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 179,1495 TL - 179,1495 TL | 150 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 177,1078 TL - 177,1078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 494334 | 224,5748 TL - 224,5748 TL | 7600 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|
| 337,883 TL - 337,883 TL | 3750 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 33,7609 TL - 33,7609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 50,6911 TL - 50,6911 TL | 550 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 78,5409 TL - 78,5409 TL | 7200 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm