T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Malzeme: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Renk: Natural Seri Kodu: SR6122, SR6101
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,2861 TL - 71,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
86,2447 TL - 86,2447 TL | 500 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
142,0946 TL - 142,0946 TL | 600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
179,1495 TL - 179,1495 TL | 150 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çift
|
||
221,1886 TL - 221,1886 TL | 450 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
348,193 TL - 348,193 TL | 25 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
121,6986 TL - 121,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
50,6911 TL - 50,6911 TL | 550 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çift
|
||
41,1104 TL - 41,1104 TL | 400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
49,9424 TL - 49,9424 TL | 150 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çift
|
||
101,0387 TL - 101,0387 TL | 500 Stokta |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
46,3676 TL - 46,3676 TL | 100 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çift
|
||
85,6906 TL - 85,6906 TL | 300 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
65,9572 TL - 65,9572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
96,3098 TL - 96,3098 TL | 150 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
114,9265 TL - 114,9265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
494334 | 224,5748 TL - 224,5748 TL | 8100 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
|
342,0682 TL - 342,0682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Çift
|
||
37,147 TL - 37,147 TL | 800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
177,1078 TL - 177,1078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çift
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin