Menü Arama

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Tipi Taban Çapı Satın Al
225,2137 TL - 225,2137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
80.0 mm
95,8052 TL - 95,8052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
40.0 mm
92,5247 TL - 92,5247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
40.0 mm
86,643 TL - 86,643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
40.0 mm
114,0302 TL - 114,0302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
290,0863 TL - 487,345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
100.0 mm
138,682 TL - 232,9858 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
50.0 mm
221,3628 TL - 221,3628 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
80.0 mm
301,8622 TL - 507,1284 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
80.0 mm
645,3605 TL - 645,3605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
120.0 mm
168,0166 TL - 168,0166 TL 50 Stokta
Bolt Down
60.0 mm
107,3576 TL - 107,3576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
128,8691 TL - 128,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
60.0 mm
167,3107 TL - 167,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
158,6464 TL - 158,6464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
60.0 mm
129,9645 TL - 129,9645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
102,4778 TL - 102,4778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
186,3323 TL - 186,3323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
147,8906 TL - 147,8906 TL 24 Stokta
Plastik Döner Taban
60.0 mm
102,303 TL - 102,303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
40.0 mm
  • / 3
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254550

Fiyat Aralığı
225,2137 TL - 225,2137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 40.0 mm M8 40.0 mm Siyah

468565

Fiyat Aralığı
95,8052 TL - 95,8052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 Siyah

1254519

Fiyat Aralığı
92,5247 TL - 92,5247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 25.0 mm Siyah

468564

Fiyat Aralığı
86,643 TL - 86,643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 60.0 mm Siyah

468568

Fiyat Aralığı
114,0302 TL - 114,0302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M12 Siyah

1254536

Fiyat Aralığı
487,345 TL - 290,0863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 Siyah

1254543

Fiyat Aralığı
232,9858 TL - 138,682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254556

Fiyat Aralığı
221,3628 TL - 221,3628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 Siyah

1254528

Fiyat Aralığı
507,1284 TL - 301,8622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M20 Siyah

1254531

Fiyat Aralığı
645,3605 TL - 645,3605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 Siyah

1254549

Fiyat Aralığı
168,0166 TL - 168,0166 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 45.0 mm Siyah

468570

Fiyat Aralığı
107,3576 TL - 107,3576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 66.0 mm Siyah

468576

Fiyat Aralığı
128,8691 TL - 128,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 66.0 mm Black

468581

Fiyat Aralığı
167,3107 TL - 167,3107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 125.0 mm Siyah

468579

Fiyat Aralığı
158,6464 TL - 158,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 90.0 mm Siyah

468572

Fiyat Aralığı
129,9645 TL - 129,9645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 40.0 mm Siyah

468567

Fiyat Aralığı
102,4778 TL - 102,4778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 100.0 mm Siyah

468582

Fiyat Aralığı
186,3323 TL - 186,3323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 60.0 mm M12 100.0 mm Siyah

468578

Fiyat Aralığı
147,8906 TL - 147,8906 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 Siyah

1254520

Fiyat Aralığı
102,303 TL - 102,303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel