Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 279,3491 TL - 279,3491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 235,0316 TL - 235,0316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 204,7563 TL - 204,7563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 157,3517 TL - 157,3517 TL | 380 Stokta |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 357,2283 TL - 357,2283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 235,0316 TL - 235,0316 TL | 1600 Stokta |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 699,2193 TL - 699,2193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 186,3323 TL - 186,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 250,9735 TL - 421,6356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 750,1869 TL - 1.260,314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 126,5907 TL - 212,6724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 210,3888 TL - 353,4532 TL | 564000 Stokta |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 298,1822 TL - 298,1822 TL | 320 Stokta |
Plain
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 524,3423 TL - 524,3423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 198,9283 TL - 198,9283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 138,2615 TL - 138,2615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 102,303 TL - 102,303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 132,826 TL - 223,1476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 129,4666 TL - 129,4666 TL | 11200 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 172,4893 TL - 172,4893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin