Menü Arama

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Tipi Taban Çapı Satın Al
157,3517 TL - 157,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Swivel
60.0 mm
279,3491 TL - 279,3491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
100.0 mm
204,7563 TL - 204,7563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
186,3323 TL - 186,3323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Swivel
80.0 mm
235,0316 TL - 235,0316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
282,7352 TL - 282,7352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
235,0316 TL - 235,0316 TL 1600 Stokta
Swivel
80.0 mm
357,2283 TL - 357,2283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
100.0 mm
699,2193 TL - 699,2193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
120.0 mm
750,1869 TL - 1.260,314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
120.0 mm
524,3423 TL - 524,3423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
120.0 mm
225,2137 TL - 378,3591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
80.0 mm
198,9283 TL - 198,9283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
80.0 mm
250,9735 TL - 421,6356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
80.0 mm
578,8057 TL - 972,3937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
120.0 mm
132,826 TL - 223,1476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
60.0 mm
330,5658 TL - 555,3507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
100.0 mm
138,2615 TL - 138,2615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bolt Down
60.0 mm
178,6359 TL - 300,1083 TL 10500 Stokta
Plain
80.0 mm
250,9735 TL - 421,6356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
80.0 mm
  • / 3
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 60.0 mm M10 125.0 mm Siyah

468602

Fiyat Aralığı
157,3517 TL - 157,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 100.0 mm M16 66.0 mm Siyah

468588

Fiyat Aralığı
279,3491 TL - 279,3491 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 66.0 mm Siyah

468585

Fiyat Aralığı
204,7563 TL - 204,7563 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 100.0 mm Siyah

468603

Fiyat Aralığı
186,3323 TL - 186,3323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Siyah

468586

Fiyat Aralığı
235,0316 TL - 235,0316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 150.0 mm Siyah

468587

Fiyat Aralığı
282,7352 TL - 282,7352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Siyah

468605

Fiyat Aralığı
235,0316 TL - 235,0316 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 150.0 mm Siyah

468591

Fiyat Aralığı
357,2283 TL - 357,2283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayaklar 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Steel

468599

Fiyat Aralığı
699,2193 TL - 699,2193 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    250.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M24 Siyah

1254532

Fiyat Aralığı
1.260,314 TL - 750,1869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M20 Siyah

1254529

Fiyat Aralığı
524,3423 TL - 524,3423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254546

Fiyat Aralığı
378,3591 TL - 225,2137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254553

Fiyat Aralığı
198,9283 TL - 198,9283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 Siyah

1254534

Fiyat Aralığı
421,6356 TL - 250,9735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M20 Siyah

1254530

Fiyat Aralığı
972,3937 TL - 578,8057 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M8 Siyah

1254547

Fiyat Aralığı
223,1476 TL - 132,826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

1287122

Fiyat Aralığı
555,3507 TL - 330,5658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 Siyah

1254548

Fiyat Aralığı
138,2615 TL - 138,2615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Bolt Down
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254552

Fiyat Aralığı
300,1083 TL - 178,6359 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 Siyah

1254527

Fiyat Aralığı
421,6356 TL - 250,9735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel