Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,4778 TL - 102,4778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 92,5247 TL - 92,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 107,3576 TL - 107,3576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 128,8691 TL - 128,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 129,4666 TL - 129,4666 TL | 10920 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 95,8052 TL - 95,8052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 172,4893 TL - 172,4893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 124,3875 TL - 124,3875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 86,643 TL - 86,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 114,0302 TL - 114,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 158,6464 TL - 158,6464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 138,682 TL - 232,9858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 221,3628 TL - 221,3628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 301,8622 TL - 507,1284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 645,3605 TL - 645,3605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 168,0166 TL - 168,0166 TL | 50 Stokta |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 178,6359 TL - 300,1083 TL | 10500 Stokta |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 250,9735 TL - 421,6356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 578,8057 TL - 972,3937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 138,2615 TL - 138,2615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin