Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
102,4778 TL - 102,4778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
129,9645 TL - 129,9645 TL | 80 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
147,8906 TL - 147,8906 TL | 24 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
186,3323 TL - 186,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
86,643 TL - 86,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
114,0302 TL - 114,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
92,5247 TL - 92,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
138,682 TL - 232,9858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
221,3628 TL - 221,3628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
178,6359 TL - 300,1083 TL | 10500 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
102,303 TL - 102,303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
126,5907 TL - 212,6724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
114,6045 TL - 192,5356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
301,8622 TL - 507,1284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
138,2615 TL - 232,2792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
225,2137 TL - 378,3591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
645,3605 TL - 645,3605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
168,0166 TL - 168,0166 TL | 50 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
290,0863 TL - 487,345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
298,1822 TL - 298,1822 TL | 320 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin