Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2461 TL - 3,2461 TL | 1127 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5005 TL - 1,5005 TL | 349300 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,4192 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6752 TL - 4,6752 TL | 125598 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3576 TL - 1,3576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,0619 TL - 2,0619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,2461 TL - 3,2461 TL | 106020 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 834670 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5005 TL - 1,5005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,8377 TL - 2,8377 TL | 740 Stokta |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,8185 TL - 5,8185 TL | 305854 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5597 TL - 0,5597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4968 TL - 0,4968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 6096000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5059 TL - 0,5059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Siyah
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 27211 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 9,8412 TL - 9,8412 TL | 300 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | 134000 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 33687 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Sarı
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin