Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
4,8997 TL - 4,8997 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
280.0 mm
Siyah
55.0 kg
2,9399 TL - 2,9399 TL 45166 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Doğal renk
55.0 kg
5,3592 TL - 5,3592 TL 2815700 Stokta
88.0 mm
300.0 mm
Doğal renk
55.0 kg
3,6646 TL - 3,6646 TL 200 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Siyah
55.0 kg
1,1535 TL - 1,1535 TL 700557 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
1,7047 TL - 1,7047 TL 23773743 Stokta
85.0 mm
292.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
7,2371 TL - 7,2371 TL 261160 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
Siyah
40.0 kg
8,2422 TL - 8,2422 TL 272000 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Doğal renk
40.0 kg
15,7202 TL - 15,7202 TL 475442 Stokta
236.0 mm
762.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
61,2477 TL - 61,2477 TL 800 Stokta
380.0 mm
1219.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
0,4368 TL - 0,4368 TL 1800 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
Siyah
8.0 kg
0,3082 TL - 0,3082 TL 2820860 Stokta
15.0 mm
75.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
0,5297 TL - 0,5297 TL 59250 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
13,6311 TL - 13,6311 TL 402140 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Siyah
8.0 kg
0,8359 TL - 0,8359 TL 1392800 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Siyah
22.0 kg
2,2254 TL - 2,2254 TL 188564 Stokta
78.0 mm
265.0 mm
Siyah
18.0 kg
460212 0,7064 TL - 0,7064 TL 1672036 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Siyah
18.0 kg
0,4368 TL - 0,4368 TL 6635200 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
2,5213 TL - 2,5213 TL 308376 Stokta
96.0 mm
331.0 mm
Siyah
18.0 kg
0,8012 TL - 0,8012 TL 564900 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461185

Fiyat Aralığı
4,8997 TL - 4,8997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461165

Fiyat Aralığı
2,9399 TL - 2,9399 TL

Stok Seviyeleri
45166 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461169

Fiyat Aralığı
5,3592 TL - 5,3592 TL

Stok Seviyeleri
2815700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    88.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461183

Fiyat Aralığı
3,6646 TL - 3,6646 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460185

Fiyat Aralığı
1,1535 TL - 1,1535 TL

Stok Seviyeleri
700557 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460189

Fiyat Aralığı
1,7047 TL - 1,7047 TL

Stok Seviyeleri
23773743 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495190

Fiyat Aralığı
7,2371 TL - 7,2371 TL

Stok Seviyeleri
261160 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

495191

Fiyat Aralığı
8,2422 TL - 8,2422 TL

Stok Seviyeleri
272000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461177

Fiyat Aralığı
15,7202 TL - 15,7202 TL

Stok Seviyeleri
475442 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    762.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    236.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461181

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1219.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460209

Fiyat Aralığı
0,4368 TL - 0,4368 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460175

Fiyat Aralığı
0,3082 TL - 0,3082 TL

Stok Seviyeleri
2820860 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    15.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460179

Fiyat Aralığı
0,5297 TL - 0,5297 TL

Stok Seviyeleri
59250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495188

Fiyat Aralığı
13,6311 TL - 13,6311 TL

Stok Seviyeleri
402140 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460215

Fiyat Aralığı
0,8359 TL - 0,8359 TL

Stok Seviyeleri
1392800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460219

Fiyat Aralığı
2,2254 TL - 2,2254 TL

Stok Seviyeleri
188564 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    265.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460212

Fiyat Aralığı
0,7064 TL - 0,7064 TL

Stok Seviyeleri
1672036 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460178

Fiyat Aralığı
0,4368 TL - 0,4368 TL

Stok Seviyeleri
6635200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460221

Fiyat Aralığı
2,5213 TL - 2,5213 TL

Stok Seviyeleri
308376 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    331.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    96.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460183

Fiyat Aralığı
0,8012 TL - 0,8012 TL

Stok Seviyeleri
564900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2