Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3082 TL - 0,3082 TL | 2820860 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | 59250 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,6311 TL - 13,6311 TL | 402140 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6145 TL - 0,6145 TL | 1500 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,1003 TL - 10,1003 TL | 24224 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 22,9679 TL - 22,9679 TL | 24909 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3082 TL - 0,3082 TL | 1635714 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,347 TL - 0,347 TL | 26132000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,4208 TL - 6,4208 TL | 28768 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 23612520 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7064 TL - 0,7064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 16,0265 TL - 16,0265 TL | 184233 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 29,0927 TL - 29,0927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 14304 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,637 TL - 11,637 TL | 306000 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,9679 TL - 22,9679 TL | 18568 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 8157 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 20,4159 TL - 20,4159 TL | 24225 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 36,034 TL - 36,034 TL | 28000 Stokta |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin