Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7807 TL - 13,7807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 52,1626 TL - 52,1626 TL | 280 Stokta |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 3219289 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 460212 | 0,7064 TL - 0,7064 TL | 18000 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 52,1626 TL - 52,1626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,637 TL - 11,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,9679 TL - 22,9679 TL | 13509 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3082 TL - 0,3082 TL | 1600360 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | 952489 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,347 TL - 0,347 TL | 26042700 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4801 TL - 1,4801 TL | 741 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,0824 TL - 2,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 6822800 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 3586 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 198800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 452988 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0416 TL - 2,0416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,6949 TL - 2,6949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,4192 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6752 TL - 4,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin