Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 759990 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0416 TL - 2,0416 TL | 482562 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 11,4084 TL - 11,4084 TL | 130560 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,5213 TL - 2,5213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,2422 TL - 8,2422 TL | 82707 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,6949 TL - 2,6949 TL | 134310 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,4514 TL - 6,4514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 9,2474 TL - 9,2474 TL | 3900 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5005 TL - 1,5005 TL | 263600 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 15,228 TL - 15,228 TL | 96756 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,5695 TL - 13,5695 TL | 297 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,4192 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6752 TL - 4,6752 TL | 160798 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 5842000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|
||
| 13,5695 TL - 13,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Doğal renk
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2291 TL - 0,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5069 TL - 0,5069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 1280740 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg