Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 759990 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0416 TL - 2,0416 TL | 482562 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 11,4084 TL - 11,4084 TL | 130560 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,5213 TL - 2,5213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,2422 TL - 8,2422 TL | 82707 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,6949 TL - 2,6949 TL | 132405 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,4514 TL - 6,4514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 9,2474 TL - 9,2474 TL | 3900 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5005 TL - 1,5005 TL | 271800 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 15,228 TL - 15,228 TL | 73568 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,5695 TL - 13,5695 TL | 297 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,4192 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6752 TL - 4,6752 TL | 166180 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 5842000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|
||
| 13,5695 TL - 13,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Doğal renk
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2291 TL - 0,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5069 TL - 0,5069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 1280740 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin