Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
0,4303 TL - 0,4303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
135.0 mm
Siyah
8.0 kg
1,5005 TL - 1,5005 TL 706068 Stokta
52.0 mm
190.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
2,4192 TL - 2,4192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
300.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
0,6581 TL - 0,6581 TL 903777 Stokta
20.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
13,5695 TL - 13,5695 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
290.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
0,2291 TL - 0,2291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
98.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
0,4968 TL - 0,4968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
160.0 mm
Siyah
8.0 kg
0,5059 TL - 0,5059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
140.0 mm
Siyah
13.0 kg
11,4084 TL - 11,4084 TL 57552 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
0,5597 TL - 0,5597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
140.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
15,228 TL - 15,228 TL 73568 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
Siyah
50.0 kg
13,5695 TL - 13,5695 TL 297 Stokta
78.0 mm
290.0 mm
Siyah
50.0 kg
0,5069 TL - 0,5069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
200.0 mm
Siyah
8.0 kg
4,6752 TL - 4,6752 TL 54164 Stokta
125.0 mm
432.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
11,4084 TL - 11,4084 TL 130560 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Siyah
50.0 kg
6,4514 TL - 6,4514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
500.0 mm
Doğal renk
55.0 kg
0,6581 TL - 0,6581 TL 5080000 Stokta
20.0 mm
100.0 mm
Siyah
0,4303 TL - 0,4303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
135.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
2,4082 TL - 2,4082 TL 3096810 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
9,0948 TL - 9,0948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
380.0 mm
Yeşil
  • / 10
Kablo Bağı 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Black

RG-305

Fiyat Aralığı
0,4303 TL - 0,4303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    32.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460195

Fiyat Aralığı
1,5005 TL - 1,5005 TL

Stok Seviyeleri
706068 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    190.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    52.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460199

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 2,4192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

097210000002

Fiyat Aralığı
0,6581 TL - 0,6581 TL

Stok Seviyeleri
903777 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

495197

Fiyat Aralığı
13,5695 TL - 13,5695 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    290.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

RG-203

Fiyat Aralığı
0,2291 TL - 0,2291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    98.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    21.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Black

RG-306

Fiyat Aralığı
0,4968 TL - 0,4968 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Black

RG-309

Fiyat Aralığı
0,5059 TL - 0,5059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

495195

Fiyat Aralığı
11,4084 TL - 11,4084 TL

Stok Seviyeleri
57552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

RG-209

Fiyat Aralığı
0,5597 TL - 0,5597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495200

Fiyat Aralığı
15,228 TL - 15,228 TL

Stok Seviyeleri
73568 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495198

Fiyat Aralığı
13,5695 TL - 13,5695 TL

Stok Seviyeleri
297 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    290.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Black

RG-307

Fiyat Aralığı
0,5069 TL - 0,5069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    52.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460203

Fiyat Aralığı
4,6752 TL - 4,6752 TL

Stok Seviyeleri
54164 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    432.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495196

Fiyat Aralığı
11,4084 TL - 11,4084 TL

Stok Seviyeleri
130560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460205

Fiyat Aralığı
6,4514 TL - 6,4514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    150.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Black

097210069902

Fiyat Aralığı
0,6581 TL - 0,6581 TL

Stok Seviyeleri
5080000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

RG-205

Fiyat Aralığı
0,4303 TL - 0,4303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    32.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

497635

Fiyat Aralığı
2,4082 TL - 2,4082 TL

Stok Seviyeleri
3096810 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

461188-B

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6