Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri, Sarı Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5686 TL - 133,693 TL | 111200 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 159390 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 44,0523 TL - 107,9283 TL | 10350 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 1,1986 TL - 2,9366 TL | 344820 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 9,3575 TL - 22,9262 TL | 215997 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 143800 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 30,0705 TL - 73,6728 TL | 38880 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 147,5139 TL - 147,5139 TL | 34452 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 6,3118 TL - 13,8031 TL | 64600 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 5,8009 TL - 7,711 TL | 29400 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 11,6116 TL - 25,5248 TL | 54000 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 855 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 24000 Stokta |
N
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 58,3537 TL - 142,9666 TL | 11400 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 33,7627 TL - 82,7188 TL | 5250 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 5,2599 TL - 11,6122 TL | 108800 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 51,448 TL - 126,0478 TL | 4250 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 11,1153 TL - 24,6484 TL | 70400 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 118,8103 TL - 118,8103 TL | 5060 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 244,8069 TL - 599,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin