Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri, Sarı Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552,4151 TL - 552,4151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 78,1203 TL - 78,1203 TL | 1296 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | 11200 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 24,9736 TL - 61,1855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 22,1849 TL - 54,3531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 159390 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 51,448 TL - 126,0478 TL | 4250 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 11,1153 TL - 24,6484 TL | 70400 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 11,683 TL - 28,6234 TL | 53550 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 23,7947 TL - 58,2969 TL | 6300 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 39,323 TL - 96,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 93,1424 TL - 228,1989 TL | 200 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 36,3351 TL - 89,0212 TL | 145425 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 7,77 TL - 19,0363 TL | 107000 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 8,0117 TL - 19,629 TL | 285 Stokta |
Hayır
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 27,9677 TL - 27,9677 TL | 3819 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 34,171 TL - 83,7191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 6,5082 TL - 15,9452 TL | 43120 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin