Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.130,2036 TL - 36.130,2036 TL | 368 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 346,5474 TL - 346,5474 TL | 2400 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 41.679,0639 TL - 41.679,0639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 244,8069 TL - 599,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 16800 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 96,2047 TL - 96,2047 TL | 4410 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 152,8762 TL - 374,5467 TL | 6783 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 139,9815 TL - 342,9548 TL | 1428 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 168,4923 TL - 412,8061 TL | 228 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 33,7627 TL - 82,7188 TL | 10500 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 5,2599 TL - 11,6122 TL | 23400 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 12,5403 TL - 30,724 TL | 31550 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 21,2386 TL - 52,0346 TL | 45600 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 46,0521 TL - 112,8277 TL | 19440 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 116,5083 TL - 116,5083 TL | 3423 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 27,9677 TL - 27,9677 TL | 3819 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 124,4178 TL - 170,409 TL | 5440 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 421,829 TL - 421,829 TL | 612 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 23520 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 90,6323 TL - 222,0491 TL | 475 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin