Menü Arama

Standart Boncuklu Kablo Bağları

Stokta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Seri Kodu: SR1818

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
4,7629 TL - 4,7629 TL 39916 Stokta
222.3 mm
1,3037 TL - 1,3037 TL 54499 Stokta
UL94 V-2
120.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
273.1 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 79400 Stokta
127.0 mm
2,229 TL - 2,229 TL 265962 Stokta
152.4 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 32000 Stokta
222.3 mm
1,6268 TL - 1,6268 TL 116514 Stokta
101.6 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 12759 Stokta
UL94 V-2
280.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 96862 Stokta
273.1 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 2708 Stokta
323.9 mm
1,8712 TL - 1,8712 TL 2000 Stokta
63.5 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 2227 Stokta
UL94 HB
127.0 mm
3,3119 TL - 3,3119 TL 1333156 Stokta
UL94 V-2
180.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
5,6986 TL - 5,6986 TL 102858 Stokta
UL94 V-2
226.0 mm
3,3119 TL - 3,3119 TL 800632 Stokta
UL94 V-2
180.0 mm
4,2161 TL - 4,2161 TL 87300 Stokta
164.0 mm
0,7865 TL - 0,7865 TL 742812 Stokta
UL94 V-2
100.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 30600 Stokta
323.9 mm
2,538 TL - 2,538 TL 2000 Stokta
UL94 HB
127.0 mm
  • / 3
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Yeşil

BT-8-10-BL

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
39916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

462678

Fiyat Aralığı
1,3037 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
54499 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm Nylon Siyah

BT-10-01-BK

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Kırmızı

BT-5-10-RD

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
79400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 152.4 mm 44.5 mm PP Kırmızı

BT-6-10-RD

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
265962 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 222.3 mm 60.3 mm PP Kırmızı

BT-8-10-RD

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    222.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 101.6 mm 25.4 mm PP Doğal renk

BT-4-01-NT

Fiyat Aralığı
1,6268 TL - 1,6268 TL

Stok Seviyeleri
116514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

462681

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
12759 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    75.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 273.1 mm 85.7 mm PP Sarı

BT-10-10-YL

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
96862 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    273.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm PP Sarı

BT-12-10-YL

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
2708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 63.5 mm 14.3 mm PP Sarı

BT-2-10-YL

Fiyat Aralığı
1,8712 TL - 1,8712 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    14.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm Nylon Siyah

BT-5-01-BK

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
2227 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 180.0 mm 49.0 mm PA Natural

462680

Fiyat Aralığı
3,3119 TL - 3,3119 TL

Stok Seviyeleri
1333156 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    49.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Yeşil

BT-5-10-BL

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

462682

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
102858 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    63.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    226.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 180.0 mm 49.0 mm PA Black

462686

Fiyat Aralığı
3,3119 TL - 3,3119 TL

Stok Seviyeleri
800632 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    49.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 164.0 mm PE;LDPE;HDPE Blend Doğal renk

HTE-164-PE3L/1H

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
87300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    164.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boncuklu Kablo Bağı 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

462677

Fiyat Aralığı
0,7865 TL - 0,7865 TL

Stok Seviyeleri
742812 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Boncuklu Kablo Bağı 323.9 mm 92.1 mm PP Kırmızı

BT-12-10-RD

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
30600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Biçimi
    Teardrop
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    323.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm Nylon Siyah

BT-5-10-BK

Fiyat Aralığı
2,538 TL - 2,538 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Biçimi
    Oval
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polypropylene