Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2348 TL - 5,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 6,4745 TL - 7,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 1,4992 TL - 1,9957 TL | 303744 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 8,3061 TL - 8,3061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 5662 Stokta |
M12
|
Siyah
|
PA
|
||
| 8,1905 TL - 8,1905 TL | 148 Stokta |
M8
|
Siyah
|
PA
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 9000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 3400 Stokta |
M10
|
Siyah
|
PA
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 2200 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 19494 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 5,5514 TL - 5,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 9,1157 TL - 9,1157 TL | 14600 Stokta |
M10
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
||
| 8,1169 TL - 8,1169 TL | 2337 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 5370 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 2,2001 TL - 2,2001 TL | 361335 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 19000 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 61088 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin