Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
1,4992 TL - 1,9957 TL 359680 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
56,2508 TL - 56,2508 TL 7200 Stokta
M16
Doğal renk
PVDF
496240 1,0611 TL - 1,2071 TL 9000 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
6,2138 TL - 6,2138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
8,6357 TL - 10,4492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PVDF
11,9861 TL - 11,9861 TL 67662 Stokta
M8
Doğal renk
PVDF
21,6592 TL - 21,6592 TL 9396 Stokta
M10
Doğal renk
PVDF
26,1802 TL - 26,1802 TL 8622 Stokta
M12
Doğal renk
PVDF
5,1624 TL - 5,1624 TL 61088 Stokta
M5
Doğal renk
PP
6,34 TL - 6,34 TL 305920 Stokta
M4
Clear
PC
6,5503 TL - 6,5503 TL 4902 Stokta
M2.6
Clear
PC
161,603 TL - 161,603 TL 1596 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
19,9769 TL - 19,9769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
16,6124 TL - 16,6124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Doğal renk
PA
7,2863 TL - 7,2863 TL 651798 Stokta
M3
Doğal renk
PC
4,132 TL - 4,132 TL 3700 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
6,5714 TL - 6,5714 TL 511235 Stokta
M5
Clear
PC
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
5,6776 TL - 5,6776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
4,9732 TL - 4,9732 TL 613 Stokta
#4-40
Doğal renk
Nylon 6/6
  • / 5
Altıgen Somun M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M030050HN

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,4992 TL

Stok Seviyeleri
359680 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M16 24.0 mm PVDF Doğal renk

0030090500VR

Fiyat Aralığı
56,2508 TL - 56,2508 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M4 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

496240

Fiyat Aralığı
1,2071 TL - 1,0611 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M3 5.5 mm PC Clear

170000300022

Fiyat Aralığı
6,2138 TL - 6,2138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M6 10.0 mm PVDF Natural

0030040500VR

Fiyat Aralığı
10,4492 TL - 8,6357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PVDF Doğal renk

0030050500VR

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
67662 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Doğal renk PVDF M10 Standart Altıgen Somun

0030060500VR

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
9396 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M12 18.0 mm PVDF Doğal renk

0030070500VR

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
8622 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Doğal renk PP M5 Standart Altıgen Somun

0030030300VR

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
61088 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M4 8.0 mm PC Clear

170000400022

Fiyat Aralığı
6,34 TL - 6,34 TL

Stok Seviyeleri
305920 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M2.6 5.0 mm PC Clear

170002500022

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
4902 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.4 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M6 10.0 mm PEEK Light Brown

184060070409

Fiyat Aralığı
161,603 TL - 161,603 TL

Stok Seviyeleri
1596 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Tam Malzeme
    Polyether Ether Ketone
Altıgen Somun M8 13.0 mm PC Clear

170000800022

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M12 18.0 mm PA Natural

051120000002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Natural PC M3 Standart Altıgen Somun

HN-M3-79

Fiyat Aralığı
7,2863 TL - 7,2863 TL

Stok Seviyeleri
651798 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M4 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

496242

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M5 8.0 mm PC Clear

170000500022

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
511235 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

051050000002

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M8 13.0 mm PC Clear

0030051700VR

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • GTIP Numarası
    3926909790
Doğal renk Nylon 6/6 #4-40 Standart Altıgen Somun

HN-4-40-01

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
613 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6