Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL 4715 Stokta
M2
Doğal renk
PA
5,257 TL - 5,257 TL 500 Stokta
M5
Siyah
PA
8,9896 TL - 8,9896 TL 77200 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
5,2676 TL - 5,2676 TL 576 Stokta
M6
Siyah
PA
1,4992 TL - 1,9957 TL 58786 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
1,4992 TL - 1,9957 TL 303744 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6,4745 TL - 7,993 TL 238950 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon 6/6
1,8886 TL - 1,8886 TL 15488 Stokta
M5
Doğal renk
PA
1,4286 TL - 1,4286 TL 4000 Stokta
N6
Doğal renk
PA
7,6754 TL - 7,6754 TL 5012 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
PVDF
5,5514 TL - 5,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PP
8,1169 TL - 8,1169 TL 391 Stokta
M8
Doğal renk
PP
14,5095 TL - 14,5095 TL 1065 Stokta
M10
Doğal renk
PP
8,6357 TL - 10,4492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PVDF
11,9861 TL - 11,9861 TL 67644 Stokta
M8
Doğal renk
PVDF
5,1624 TL - 5,1624 TL 3618 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
PP
21,6592 TL - 21,6592 TL 7800 Stokta
M10
Doğal renk
PVDF
2,2001 TL - 2,2001 TL 7965 Stokta
M8
Doğal renk
PA
17,4535 TL - 17,4535 TL 14136 Stokta
M12
Doğal renk
PP
37,9562 TL - 37,9562 TL 928 Stokta
M16
Doğal renk
PP
  • / 5
Altıgen Somun M2 4.0 mm PA Natural

051020000002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
4715 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Black

051050059902

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M2.5 5.0 mm PA Natural

051025000002

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
77200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 10.0 mm PA Black

051060059902

Fiyat Aralığı
5,2676 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M4 x 0.7 6.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M040070HN

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,4992 TL

Stok Seviyeleri
58786 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M030050HN

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,4992 TL

Stok Seviyeleri
303744 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M025045HN

Fiyat Aralığı
7,993 TL - 6,4745 TL

Stok Seviyeleri
238950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

0030030000VR

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,8886 TL

Stok Seviyeleri
15488 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun N6 10.0 mm PA Natural

0030040000VR

Fiyat Aralığı
1,4286 TL - 1,4286 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    N6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Natural

0030030500VR

Fiyat Aralığı
7,6754 TL - 7,6754 TL

Stok Seviyeleri
5012 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M6 10.0 mm PP Natural

0030040300VR

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M8 13.0 mm PP Natural

0030050300VR

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M10 17.0 mm PP Natural

0030060300VR

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
1065 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 10.0 mm PVDF Natural

0030040500VR

Fiyat Aralığı
10,4492 TL - 8,6357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PVDF Natural

0030050500VR

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
67644 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Natural PP M5 x 0.8 Standart Altıgen Somun

0030030300VR

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
3618 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Natural PVDF M10 Standart Altıgen Somun

0030060500VR

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
7800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M8 13.0 mm PA Natural

0030050000VR

Fiyat Aralığı
2,2001 TL - 2,2001 TL

Stok Seviyeleri
7965 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M12 18.0 mm PP Natural

0030070300VR

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
14136 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M16 24.0 mm PP Natural

0030090300VR

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790