Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
4,132 TL - 4,132 TL 3700 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
6,5714 TL - 6,5714 TL 511235 Stokta
M5
Clear
PC
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
5,5514 TL - 5,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
PP
8,1169 TL - 8,1169 TL 2460 Stokta
M8
Doğal renk
PP
14,5095 TL - 14,5095 TL 994 Stokta
M10
Doğal renk
PP
17,4535 TL - 17,4535 TL 8980 Stokta
M12
Doğal renk
PP
37,9562 TL - 37,9562 TL 1044 Stokta
M16
Doğal renk
PP
1,1974 TL - 1,3921 TL 950 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
33,6454 TL - 33,6454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
14,9301 TL - 14,9301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
21,6592 TL - 21,6592 TL 9396 Stokta
M10
Doğal renk
PVDF
26,1802 TL - 26,1802 TL 8622 Stokta
M12
Doğal renk
PVDF
56,2508 TL - 56,2508 TL 7200 Stokta
M16
Doğal renk
PVDF
5,6776 TL - 5,6776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
29,8875 TL - 65,7136 TL 20214 Stokta
M2.6
Light Brown
PEEK
8,6357 TL - 10,4492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PVDF
11,9861 TL - 11,9861 TL 67662 Stokta
M8
Doğal renk
PVDF
5,7301 TL - 5,7301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Doğal renk
Nylon 6/6
10,4826 TL - 10,4826 TL 5264 Stokta
M14
Doğal renk
Nylon 6/6
  • / 5
Altıgen Somun M4 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

496242

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M5 8.0 mm PC Clear

170000500022

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
511235 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

051050000002

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 x 1.0 10.0 mm PP Doğal renk

0030040300VR

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M8 13.0 mm PP Doğal renk

0030050300VR

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
2460 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M10 17.0 mm PP Doğal renk

0030060300VR

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M12 18.0 mm PP Doğal renk

0030070300VR

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
8980 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M16 24.0 mm PP Doğal renk

0030090300VR

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M3 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

496239

Fiyat Aralığı
1,3921 TL - 1,1974 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Clear PC M2 Standart Altıgen Somun

170000200022

Fiyat Aralığı
33,6454 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M6 10.0 mm PC Clear

170000600022

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Doğal renk PVDF M10 Standart Altıgen Somun

0030060500VR

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
9396 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M12 18.0 mm PVDF Doğal renk

0030070500VR

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
8622 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M16 24.0 mm PVDF Doğal renk

0030090500VR

Fiyat Aralığı
56,2508 TL - 56,2508 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PC Clear

0030051700VR

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M2.6 5.0 mm PEEK Light Brown

184020070409

Fiyat Aralığı
65,7136 TL - 29,8875 TL

Stok Seviyeleri
20214 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Tam Malzeme
    Polyether Ether Ketone
Altıgen Somun M6 10.0 mm PVDF Natural

0030040500VR

Fiyat Aralığı
10,4492 TL - 8,6357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PVDF Doğal renk

0030050500VR

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
67662 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M12 18.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030070000VR

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M14 21.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030080000VR

Fiyat Aralığı
10,4826 TL - 10,4826 TL

Stok Seviyeleri
5264 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • Yassılar Arası Mesafe
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6