Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,132 TL - 4,132 TL | 3700 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 511235 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 5,5514 TL - 5,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 8,1169 TL - 8,1169 TL | 2460 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 994 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 8980 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 1044 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 1,1974 TL - 1,3921 TL | 950 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 33,6454 TL - 33,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 9396 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 8622 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 56,2508 TL - 56,2508 TL | 7200 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
| 29,8875 TL - 65,7136 TL | 20214 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 8,6357 TL - 10,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 67662 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 10,4826 TL - 10,4826 TL | 5264 Stokta |
M14
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin