Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
1,6192 TL - 3,9671 TL 180000 Stokta
13.8 mm
Siyah
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
1,188 TL - 2,9108 TL 3204000 Stokta
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
1,6192 TL - 3,9671 TL 88000 Stokta
13.8 mm
Siyah
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
4,1636 TL - 10,2008 TL 3500 Stokta
15.9 mm
Siyah
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,681 TL - 6,5687 TL 349000 Stokta
17.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
4,3738 TL - 10,7161 TL 8000 Stokta
25.5 mm
Siyah
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 294000 Stokta
19.0 mm
Siyah
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,0386 TL - 7,4446 TL 76000 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
8,3797 TL - 8,3797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
Siyah
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,8178 TL - 6,9036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Siyah
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,5877 TL - 3,8898 TL 252000 Stokta
8.8 mm
Siyah
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL 11388 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,9766 TL - 4,8427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Siyah
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
9,8306 TL - 24,0852 TL 306000 Stokta
38.0 mm
Siyah
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 21600 Stokta
44.5 mm
Siyah
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
1,3773 TL - 3,3745 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Siyah
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 28000 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,4066 TL - 8,3461 TL 35000 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
5.5 mm
3,3645 TL - 8,2432 TL 403200 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Siyah
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

11272

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    10.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

11333

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
3204000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

11318

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

15524

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    11.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10644

Fiyat Aralığı
6,5687 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
349000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

11181

Fiyat Aralığı
10,7161 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10281

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
294000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10512

Fiyat Aralığı
7,4446 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Delik Çapı
    17.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9-V0

Fiyat Aralığı
8,3797 TL - 8,3797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Delik Çapı
    17.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10592

Fiyat Aralığı
6,9036 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

15515

Fiyat Aralığı
3,8898 TL - 1,5877 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Açık Halka PVC 14.2 mm 4.8 mm

11146

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
11388 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 12.5 mm 6.8 mm

10518

Fiyat Aralığı
4,8427 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Toplam Çap
    12.5 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

11214

Fiyat Aralığı
24,0852 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
306000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.8 mm
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • İç Çap
    24.9 mm
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

11208

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Açık Halka PVC 11.0 mm 8.0 mm

10117

Fiyat Aralığı
3,3745 TL - 1,3773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Açık Halka PVC 16.0 mm 6.4 mm

10646

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 22.0 mm 5.5 mm

11326

Fiyat Aralığı
8,3461 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 22.0 mm 6.4 mm

10628

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
403200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    17.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 19.0 mm 9.6 mm

15508

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm