Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 24,8676 TL |
500 - 999 | 15,1238 TL |
1000 + | 11,0009 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 30.6 mm |
Hole Diameter | 1.205 in |
Inside Diameter | 25.4 mm |
Inside Diameter | 1 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 44.4 mm |
Overall Diameter | 1.748 in |
Overall Height | 9.9 mm |
Overall Height | 0.39 in |
Panel Thickness | 3.2 mm |
Panel Thickness | 0.126 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin